Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 25 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 28 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 25 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 50 kg, siendo ideal para aplicaciones ligeras que requieren movilidad controlada.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2198UOI025P60-40x17-TFR
EAN
4031582477528
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 3 km/h
25 kg
Capacidad de carga estática
50 kg
Altura total
28 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.02 kg
Nombre del producto
Compacta
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
4.5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
30 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
30 mm
Longitud de la placa
40 mm
Anchura de la placa
17.5 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Angular
Material
Chapa de acero, mediana
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
13 mm
Diámetro
25 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
special-features-image
Características especiales