Rueda fija 200 mm
Zeta
EAN:
4031582386325
Número de producto:
4688TOP200P63 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segur...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y eficiente. El diámetro de la rueda es de 200 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 240 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 1600 kg.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales