Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando máxima resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de rodillos inoxidable para un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad máxima de 4 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 800 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta capacidad de carga y resistencia a la corrosión.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8478UOD160P63 TFR
EAN
4031582386929
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidad de carga estática
800 kg
Altura total
200 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso total
1.26 kg
Nombre del producto
Alpha stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
115 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
160 mm
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de rodillos, Inoxidable
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63 TFR

La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de rodillos inoxidable, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 400 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

Uso medio
160 mm
200 mm
Uso medio
160 mm
200 mm
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63 TFR

La rueda giratoria con freno total Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de rodillos inoxidable para máxima resistencia a la corrosión. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

Uso medio
160 mm
200 mm
Uso medio
160 mm
200 mm