Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y eficiente. El diámetro de la rueda es de 14 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 26 mm, ofreciendo un perfil compacto ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 15 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 30 kg, asegurando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2198UOO023P40 60x45
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 3 km/h
15 kg
Capacidad de carga estática
30 kg
Altura total
26 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.09 kg
Ancho de rueda
38 mm
Nombre del producto
Compacta
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Longitud del orificio de la placa (máxima)
41 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
24 mm
Longitud de la placa
60 mm
Anchura de la placa
45 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Angular
Material
Chapa de acero, mediana
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
14 mm
Diámetro
14 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo