Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386516
Número de producto:
8478UFD100P62 BLEU TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y se...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando resistencia superior a la corrosión y durabilidad excepcional en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con un diámetro de 100 mm, equipada con una banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo. El sistema de rodamiento de rodillos inoxidable proporciona un funcionamiento suave y fiable a largo plazo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 320 kg.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable