Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha smart stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en acero inoxidable pesado que garantiza máxima durabilidad. La rueda incorpora un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm, la unidad presenta una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad máxima de 4 km/h y una capacidad estática de 160 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales exigentes que requieren resistencia térmica y propiedades de amortiguación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8378IDC100P62
EAN
4031582493962
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 4 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
128 mm
Rango de temperatura (máximo)
250 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso total
0.67 kg
Nombre del producto
Alpha smart stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
9 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
60 mm
Longitud de la placa
100 mm
Anchura de la placa
85 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Acero Inoxidable, pesado
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Amortiguación, Resistente al calor
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
special-features-image
Características especiales