Rueda fija 100 mm
Alpha smart stainless
Número de producto:
8378BOG100P62
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La rueda fija Alpha smart stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fa...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda fija Alpha smart stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en acero inoxidable pesado que garantiza máxima durabilidad. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, con material de rodadura idéntico al cuerpo de aro, y utiliza un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 250 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales exigentes que requieren resistencia térmica y durabilidad superior.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales