Aro 80 mm
Basetech
EAN:
4031582485370
Número de producto:
POO080x30-Ø12 white
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de 30 mm de ancho, fabricado completamente en polipropil...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de 30 mm de ancho, fabricado completamente en polipropileno donde el material de la banda es idéntico al del cuerpo del aro. Incorpora un cojinete liso y cuenta con un orificio para eje de 12 mm de diámetro, mientras que la longitud del cubo alcanza los 44,4 mm. Sus capacidades de carga son de 125 kg dinámicos a una velocidad de 4 km/h y 250 kg estáticos, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales