Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Puretech air presenta un diámetro de 400 mm con una banda de rodadura de neumático con perfil de línea de 100 mm de ancho, fabricado con cuerpo de polipropileno y equipado con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 25 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 140 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 280 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales que requieren movilidad y soporte de cargas pesadas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
PPO400x100-Ø25 HL74 4PR TFR
EAN
4031582400311
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 3 km/h
140 kg
Capacidad de carga estática
280 kg
Peso total
1.89 kg
Nombre del producto
Puretech air
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
55 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Neumático, perfil de línea
Diámetro del agujero del Eje
25 mm
Longitud del cubo
74 mm
Ancho de Banda de rodadura
100 mm
Diámetro
400 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales