Aro 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582394078
Número de producto:
PPO400x100-Ø20 HL74 4PR TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Rodadura silenciosa
El aro Puretech air presenta un diámetro de 400 mm con una banda de rodadura de neumático con perfil de línea de 100 mm de ancho...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Puretech air presenta un diámetro de 400 mm con una banda de rodadura de neumático con perfil de línea de 100 mm de ancho, fabricado en polipropileno y equipado con cojinete liso. La longitud del cubo es de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Este aro ofrece una capacidad de carga dinámica de 140 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 280 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales que requieren movilidad y resistencia.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales