Aro 250 mm
Duratech
EAN:
4031582485363
Número de producto:
UOD250x50-Ø20 LM58 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia con un diámetro de 250 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud del c...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Duratech es una rueda de alta resistencia con un diámetro de 250 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud del cubo de 58 mm, fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de rodillos inoxidable y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales