Aro 250 mm
Puretech
EAN:
4031582428346
Número de producto:
PVR250x50-Ø25
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 m...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho y rodamiento de rodillos. Presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro y una longitud de cubo de 58 mm. Su capacidad de carga dinámica alcanza los 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 410 kg. Este aro está diseñado para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales