Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 20 mm de diámetro con longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
PVR250x50-Ø20
EAN
4031582428339
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidad de carga estática
500 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
2.87 kg
Nombre del producto
Puretech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, negro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
250 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales