Aro 200 mm
Duratech
EAN:
4031582485356
Número de producto:
UOD200x50-Ø20 LM58 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Duratech es una rueda de poliamida con diámetro de 200 mm y ancho de banda de rodadura de 50 mm, fabricada con material i...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Duratech es una rueda de poliamida con diámetro de 200 mm y ancho de banda de rodadura de 50 mm, fabricada con material idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de rodillos inoxidable y presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro con longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a velocidad de 4 km/h y capacidad de carga estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales