Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Basetech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material idéntico con cuerpo de aro. El cubo tiene una longitud de 58 mm y un orificio para eje de 15 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
POR160x40-Ø15 HL58 white TFR
EAN
4031582390575
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidad de carga estática
600 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.32 kg
Nombre del producto
Basetech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
69 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
15 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
160 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales