Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Basetech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado en polipropileno con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora un cojinete liso, orificio para eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a velocidad de 3 km/h y capacidad estática de 400 kg. Diseñado específicamente para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
POO160x40-Ø20 RAL9011
EAN
4031582488647
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 3 km/h
200 kg
Capacidad de carga estática
400 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.18 kg
Nombre del producto
Basetech
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
160 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales