Accesorio
Eje
EAN:
4031582424669
Número de producto:
S70-8x25 / 10
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
Este accesorio con vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales,...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Este accesorio con vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 6 mm y un peso de 0,03 kg. La pieza proporciona una capacidad de carga dinámica de 50 kg a velocidades de hasta 3 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 100 kg, garantizando un rendimiento confiable en diversas condiciones operativas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas