Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
Este accesorio con vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que requieren una conexión segura y resistente. Con una altura total de 6 mm y un peso de 0,03 kg, ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg, proporcionando una solución robusta para sistemas de transporte y equipos móviles industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
S70-10x15 / 10 drilled stem
EAN
4031582411904
Atributos principales
Tipo
Accesorio
Capacidad de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
6 mm
Peso total
0.03 kg
Nombre del producto
Eje
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior
Diámetro del Espiga
10 mm
Longitud de la Espiga
15 mm
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas