Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
Este accesorio para rueda presenta un expansor sintético de forma cuadrada diseñado para proporcionar un ajuste seguro y versátil en aplicaciones industriales. El sistema de expansión permite un rango de diámetro de montaje desde 32 mm hasta 36 mm, ofreciendo flexibilidad para diferentes especificaciones de instalación. Con un peso de 0,17 kg, este componente combina durabilidad y facilidad de manejo, siendo ideal para ingenieros que requieren soluciones de fijación confiables.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
R47-32-36 INOX
EAN
4031582428322
Core attributes
Tipo
Accesorio
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.17 kg
Nombre del producto
Expansor
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
Tipo de ajuste
Expansor sintético, cuadrado
Fijación expansiva (máxima)
36 mm
Fijación expansiva (mínimo)
32 mm
Conjunto de mangos
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
special-features-image
Características especiales