Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

Este accesorio para rueda incorpora un expansor sintético cuadrado diseñado para proporcionar un ajuste seguro y versátil en aplicaciones de ruedas industriales. El sistema de expansión permite adaptarse a diámetros de montaje comprendidos entre 24 mm y 27 mm, ofreciendo flexibilidad en la instalación y compatibilidad con diferentes especificaciones de ejes. Con un peso de 0,14 kg, este componente combina resistencia y ligereza para un rendimiento óptimo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
R47-24-27 INOX
EAN
4031582428308
Core attributes
Tipo
Accesorio
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.14 kg
Nombre del producto
Expansor
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
Tipo de ajuste
Expansor sintético, cuadrado
Fijación expansiva (máxima)
27 mm
Fijación expansiva (mínimo)
24 mm
Conjunto de mangos
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
special-features-image
Características especiales