Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
Este accesorio para rueda incorpora un expansor sintético de forma cuadrada diseñado para proporcionar un ajuste seguro y versátil en aplicaciones industriales. El sistema de expansión permite adaptarse a diámetros de montaje que oscilan entre 21,5 mm y 24 mm, ofreciendo flexibilidad en la instalación y compatibilidad con diferentes especificaciones de ejes. Con un peso de 0,13 kg, este componente garantiza durabilidad sin añadir carga excesiva al conjunto.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
R47-21,5-24 INOX
EAN
4031582428292
Core attributes
Tipo
Accesorio
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.13 kg
Nombre del producto
Expansor
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
Tipo de ajuste
Expansor sintético, cuadrado
Fijación expansiva (máxima)
24 mm
Fijación expansiva (mínimo)
21.5 mm
Conjunto de mangos
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
special-features-image
Características especiales