Accesorio
Expansor
EAN:
4031582425178
Número de producto:
R07-Ø27/30 INOX
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
El Expansor es un accesorio de tipo expansor sintético redondo diseñado para ruedas industriales, con un peso de 0,14 kg que gar...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El Expansor es un accesorio de tipo expansor sintético redondo diseñado para ruedas industriales, con un peso de 0,14 kg que garantiza una instalación ligera y eficiente. Este componente técnico presenta un sistema de ajuste por diámetro variable que permite su adaptación a diferentes medidas de montaje, con capacidad de expansión desde 27 mm hasta 30 mm de diámetro, proporcionando versatilidad en aplicaciones industriales y flexibilidad para diversos sistemas de rodamiento.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Conjunto de mangos
Características especiales