Accesorio
Expansor
EAN:
4031582428285
Número de producto:
R07-Ø24-27 INOX
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
Este accesorio para rueda incorpora un expansor sintético redondo diseñado para proporcionar un ajuste seguro y versátil en apli...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
Este accesorio para rueda incorpora un expansor sintético redondo diseñado para proporcionar un ajuste seguro y versátil en aplicaciones de rodamiento. El sistema de expansión permite adaptarse a diámetros comprendidos entre 24 mm y 27 mm, ofreciendo flexibilidad de instalación en diferentes configuraciones de montaje. Con un peso de 0,13 kg, este componente combina ligereza y resistencia estructural para garantizar un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Conjunto de mangos
Características especiales