Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
Este accesorio para rueda incorpora un expansor sintético redondo diseñado para proporcionar un ajuste seguro y versátil en aplicaciones de ruedas industriales. El sistema de expansión permite adaptarse a diámetros comprendidos entre 21,5 mm y 24 mm, ofreciendo flexibilidad de montaje para diferentes especificaciones de eje. Con un peso de 0,13 kg, este componente garantiza una instalación ligera sin comprometer la resistencia estructural requerida.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
R07-Ø21,5-24 INOX
EAN
4031582428278
Core attributes
Tipo
Accesorio
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.13 kg
Nombre del producto
Expansor
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
Tipo de ajuste
Expansor sintético, redondo
Fijación expansiva (máxima)
24 mm
Fijación expansiva (mínimo)
21.5 mm
Conjunto de mangos
Sugerencia
Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.
special-features-image
Características especiales