Accesorio
Expansor
EAN:
4031582428261
Número de producto:
R07-Ø19-21,5 INOX
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
Este accesorio para rueda incorpora un expansor sintético redondo diseñado para proporcionar un ajuste seguro y preciso en aplic...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
Este accesorio para rueda incorpora un expansor sintético redondo diseñado para proporcionar un ajuste seguro y preciso en aplicaciones de montaje. El sistema de expansión está dimensionado para adaptarse a diámetros comprendidos entre 19 mm y 21,5 mm, garantizando una fijación óptima en el rango especificado. Con un peso de 0,12 kg, este componente ofrece una solución ligera y eficiente para sistemas de rodadura industrial.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Conjunto de mangos
Características especiales