Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
Este accesorio con placa cuadrada para rueda está diseñado con dimensiones de placa de 38 mm x 38 mm y una altura total de 10 mm, ofreciendo una capacidad de carga dinámica de 60 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 120 kg. Con un peso de tan solo 0,05 kg, proporciona una solución robusta y ligera para aplicaciones industriales que requieren un sistema de fijación confiable y eficiente.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
P41-38x38 / 10 drilled plate
EAN
4031582411928
Atributos principales
Tipo
Accesorio
Capacidad de carga a 3 km/h
60 kg
Capacidad de carga estática
120 kg
Altura total
10 mm
Peso total
0.05 kg
Nombre del producto
Placa de montaje
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa cuadrada
Diámetro del orificio de la placa
5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
27 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
27 mm
Longitud de la placa
38 mm
Anchura de la placa
38 mm
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas