Accesorio
Espiga
EAN:
4031582418002
Número de producto:
B40 - 11x20 / 10
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Montaje rápido
Este accesorio con espiga con arandela de retención sintética, con collar está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
Este accesorio con espiga con arandela de retención sintética, con collar está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 4,5 mm y un peso de 0,04 kg. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 120 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento industrial.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Características especiales