Filtro
Su selección: 3 Productos.
Agila

2470PJI050P40 screwed

Swivel castor 50 mm

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje remachado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso
  • 50 mm

  • 40 KG

  • 69 mm

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

Drive Unit 125 mm

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
  • 125 mm

Stylea

5920UOI075L51-10D20 9011/9011

Swivel castor 75 mm

Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso
  • 75 mm

  • 50 KG

  • 77 mm