Filter
–
–
–
–
–
–
–
–
–
fra
43 mm
til
54 mm
Dit valg: 3 produkter.
Agila
2470PJI050P40 screwed
Drejeligt Hjul 50 mm
Drejelige hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, Hjul nittet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, glideleje
-
50 mm
-
40 KG
-
69 mm
E-Drive optima
EDOAUFF125P60
Drivenhed 125 mm
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
125 mm
Stylea
5920UOI075L51-10D20 9011/9011
Drejeligt Hjul 75 mm
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid
, med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje
-
75 mm
-
50 KG
-
77 mm