Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Mono
EAN:
4031582308464
Número de producto:
5025PJH100L51-10 RAL9006
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno de rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segur...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
La rueda giratoria con freno de rueda Mono está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida resistente incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de giro suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, ofrece capacidades de carga de 70 kg dinámicos a 3 km/h y 140 kg estáticos. Esta rueda es ideal para mesillas de noche, muebles multimedia, residencias y hogares de ancianos, así como carros de enfermería.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas