- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Ruedas por Capacidad de Carga
-
Servicio Pesado | 500 - 1.500 kg
Aros de alta carga
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm y una banda de rodadura de 75 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones de transporte industrial que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 90 mm. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 640 kg a 6 km/h y 800 kg a 4 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 75 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 75 mm y una banda de rodadura de 50 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de castor ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 75 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 75 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 60 mm. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1100 kg y una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad máxima de 3 km/h. El material del cuerpo se encuentra sin definir en las especificaciones técnicas actuales del producto.
Aro 75 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 75 mm y una banda de rodadura de 80 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 78 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 78 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con anchura de 78 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y capacidades dinámicas de 840 kg a 6 km/h y 700 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad operacional según los requisitos de velocidad y carga del sistema de ruedas donde se integre.
Aro 80 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 80 mm y una banda de rodadura de 62 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1200 kg y una capacidad de carga dinámica de 600 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 80 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 80 mm y una banda de rodadura de 75 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm y una banda de rodadura de 62 mm de ancho fabricada en polipropileno blando. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 1200 kg y una capacidad de carga dinámica de 600 kg a una velocidad máxima de 3 km/h. El material del cuerpo se encuentra sin definir en las especificaciones técnicas actuales.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 68 mm de ancho, fabricado con material de cuerpo sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1400 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm y una banda de rodadura de 100 mm de ancho fabricada en polipropileno blando. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad máxima de 3 km/h. El material del cuerpo se encuentra sin definir en las especificaciones técnicas actuales.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm y una banda de rodadura de 55 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1100 kg y una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 85 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 85 mm y una banda de rodadura de 80 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 100 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 40 mm de ancho, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1000 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm y una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 96 mm. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga estática de 1500 kg y una capacidad de carga dinámica de 750 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad en el desplazamiento de cargas pesadas.
Aro 80 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de polipropileno blando de 70 mm de ancho, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de transporte ofrece una capacidad de carga dinámica de 650 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1300 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 200 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado con un ancho de 75 mm, montada sobre un cuerpo de acero y hierro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 20,1 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y estática de 1600 kg. Aplicable en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, y equipos de transporte.
Aro 82 mm
El aro Duratech está fabricado con poliamida pesada y presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de 88 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión con un diámetro de orificio del eje de 20 mm y una longitud del cubo de 90 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 900 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1800 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión fabricada en aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Con un diámetro de 150 mm y una longitud de buje de 60 mm, incorpora un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 1000 kg, siendo ideal para sistemas AGV, equipos médicos y aplicaciones aeroespaciales.
Aro 150 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, incorporando un cubo de 60 mm de longitud y un orificio para eje de 25 mm de diámetro, fabricado en aluminio con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y capacidades dinámicas de 400 kg a 6 km/h y 500 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, ancho de banda de rodadura de 50 mm y longitud de cubo de 62 mm, con diámetro de orificio del eje de 25 mm. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido y cuenta con rodamiento de bolas de precisión. Presenta una capacidad de carga dinámica de 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 2880 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales pesadas como sistemas AGV, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 82 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 70 mm de ancho, construido sobre un cuerpo de acero y hierro con rodamiento de bolas de precisión sellado. El cubo tiene una longitud de 75 mm con un orificio para eje de 17 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 140 mm
El aro Novatech presenta un diámetro de 140 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho, incorporando un cubo de 65 mm de longitud y un orificio para eje de 12 mm de diámetro, fabricado en hierro fundido con rodamiento de bolas de precisión sellado. Ofrece una capacidad de carga estática de 1400 kg y dinámica de 700 kg a 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, tecnología contra incendios y equipos de transporte industrial.
Ventajas de las ruedas giratorias de alta resistencia
Los Aros de alta carga están diseñados para aplicaciones exigentes en las que cada rueda debe soportar de forma fiable entre 500 kg y 1500 kg sin dejar de rodar de forma suave y estable. Nuestras ruedas están fabricadas con materiales reforzados y componentes robustos, lo que garantiza un rendimiento duradero incluso en los entornos más difíciles. El rendimiento depende del sistema completo, por lo que la rueda debe combinarse con una carcasa de rueda con la clasificación adecuada, el rodamiento correcto y un concepto de buje/eje que se adapte a su ciclo de trabajo individual y a las condiciones del suelo. Las ruedas giratorias de alta resistencia de TENTE ofrecen una variedad de ventajas clave:
Gran capacidad de carga: los materiales del cuerpo, los cubos y la banda de rodadura del Aro están diseñados para soportar grandes pesos sin una deformación excesiva, manteniendo la rueda redonda bajo cargas estáticas y dinámicas. El correcto emparejamiento con la carcasa asegura la carga final permitida y la estabilidad lateral del conjunto.
Movimiento estable: la geometría optimizada de la banda de rodadura y los rodamientos de alta calidad reducen la resistencia al arranque y a la rodadura, por lo que las cargas pesadas se pueden mover con menos esfuerzo de empujar/tirar. La selección de una banda de rodadura más ancha y el diámetro de rueda adecuado mejora la estabilidad en línea recta y minimiza la vibración en recorridos más largos.
Durabilidad aumentada: las bandas de rodadura resistentes y los centros robustos resisten la abrasión, los cortes y los impactos. Esto prolonga la vida útil en suelos rugosos, en los umbrales y en los flujos de trabajo de parada y arranque.
Valor optimizado del ciclo de vida: las opciones con rodamientos sellados o protegidos, grasas adecuadas para la temperatura y componentes resistentes a la corrosión ayudan a mantener el rendimiento entre los intervalos de mantenimiento. La combinación de una larga vida útil y un menor esfuerzo ergonómico se traduce en un costo total de propiedad estable.
Tipos de ruedas de servicio pesado
Las ruedas giratorias de alta resistencia están disponibles en una amplia gama de diseños para cumplir con los diferentes requisitos de carga, condiciones del suelo y otras exigencias ambientales. Ya sea que su prioridad sea la reducción del ruido, la resistencia a la abrasión, la protección contra descargas eléctricas o la capacidad de lavado, hay una configuración adecuada. Al seleccionar la combinación correcta de material de rueda, tamaño de rueda, tipo de rodamiento y tipo de carcasa con la que conectar la rueda de uso pesado, puede optimizar tanto el rendimiento como la vida útil para su aplicación específica. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas giratorias de uso pesado que se utilizan con más frecuencia y sus principales ventajas:
Ruedas giratorias pequeñas y resistentes
Cuando el espacio de instalación es reducido pero las cargas son considerables, las ruedas giratorias de bajo perfil para trabajos pesados ofrecen una capacidad impresionante con una altura total mínima. Las ruedas de poliamida de alta resistencia TENTE TOP combinan un cuerpo y una banda de rodadura de poliamida rígidos, con rodamientos de bolas de precisión y un rango de temperatura de —40 a +80 °C. Las capacidades típicas alcanzan los 600 kg a Ø80 mm, 720 kg a Ø100 mm y 840 kg a Ø125 mm por rueda, lo que las hace ideales cuando las soluciones de construcción baja aún deben soportar un gran peso. Estas ruedas también están disponibles en diámetros de rueda más grandes, si es necesario para aplicaciones que proporcionan más espacio de instalación. El emparejamiento con una carcasa con la clasificación adecuada asegura la carga final permitida y la estabilidad lateral para la aplicación.
Ruedas giratorias de goma de alta resistencia
Las ruedas giratorias de caucho de alta resistencia se eligen cuando la amortiguación de impactos y la protección del suelo son tan importantes como la capacidad de carga. Con centros de hierro fundido o acero y neumáticos elásticos vulcanizados o bandas de rodadura de caucho macizo, combinan una rodadura compatible con la durabilidad industrial. Las ruedas TENTE FVP (centro de hierro fundido, caucho macizo 67 Shore A) ofrecen capacidades de 600 kg a Ø200 mm, 810 kg a Ø250 mm y hasta 960 kg a Ø300 mm. Para centros de acero prensado y una banda de rodadura elástica vulcanizada combinada con un rodamiento de bolas de precisión, la serie SEP proporciona hasta 600 kg a Ø200 mm. Seleccione el diámetro y la construcción del centro para equilibrar la capacidad de carga, el comportamiento ante las vibraciones y la vida útil; luego, combínelo con una carcasa adecuada para la clasificación de ensamblaje requerida.
Ruedas de poliuretano de alta resistencia
Las ruedas de poliuretano de alta resistencia ofrecen una resistencia a la rodadura muy baja y una alta resistencia al desgaste bajo cargas sostenidas, por lo que son ideales para recorridos largos, ciclos repetidos de arranque y parada y suelos industriales lisos. Las gamas de ruedas TENTE FCP/ICP Ultratech combinan centros de hierro fundido o aluminio con poliuretano fundido de primera calidad. Las capacidades representativas son de 800 kg por rueda a una velocidad de 160 a 200 mm de diámetro, con versiones diseñadas para velocidades superiores de hasta 16 km/h. La combinación correcta de diámetro de la rueda, perfil de la banda de rodadura y precisión de los rodamientos, junto con una carcasa adaptada al ciclo de trabajo, garantiza una maniobrabilidad predecible y un intervalo de servicio prolongado incluso en condiciones de uso exigentes.
Campos de aplicación de ruedas de uso pesado
Las ruedas giratorias de alta resistencia se utilizan en una amplia gama de industrias, donde la movilidad duradera y las altas capacidades de carga son fundamentales. Nuestras ruedas combinan un soporte confiable con precisión y flexibilidad para soportar incluso los desafíos más complejos y los entornos más difíciles. Los Aros de alta carga son esenciales en entornos industriales. Los centros de almacén y logística los utilizan para el transporte y almacenamiento de objetos pesados mediante aplicaciones como carritos para palés, jaulas enrollables, estanterías para cargas pesadas y más, lo que garantiza que las mercancías se manipulen de forma eficiente. En entornos médicos y de laboratorio, son compatibles con dispositivos grandes, equipos de diagnóstico, unidades de esterilización y estaciones de trabajo móviles que exigen maniobras precisas y construcciones compatibles con la higiene. Los espacios comerciales y minoristas los utilizan, por ejemplo, debajo de las pesadas vitrinas y mostradores móviles, donde el reposicionamiento seguro y el cuidado del suelo son esenciales. En obras de construcción y aplicaciones al aire libre, las ruedas de alta resistencia transportan andamios móviles, carros de herramientas y plataformas de transporte sobre superficies más duras y cargas de choque más altas.