Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60
Descargas
Servicio CAD
There are currently no files available for this product
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts | 
|---|---|
| Nombre del producto | Duratech | 
| La capacidad de carga a 4 km/h | 960 KG | 
| La capacidad de carga a 6 km/h | 800 KG | 
| La capacidad de carga es estática | 1600 KG | 
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C | 
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C | 
| Peso total | 1 KG | 
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión | 
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide, heavy | 
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Identical with wheel body | 
| Cojinete | Precision ball bearing | 
| Color del aro | Natural white | 
| banda de rodadura | Hard tread | 
| Diámetro del aro | 150 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 50 mm | 
| El diámetro del agujero del eje | 20 mm | 
| Longitud del cubo | 60 mm | 
| Anchura del aro | 50 mm | 
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D | 
| Tipo de cojinete | 6204 |