Basetech
POI 038x20-Ø6,1 HL21,5
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Basetech |
---|---|
La capacidad de carga a 3 km/h | 35 KG |
La capacidad de carga es estática | 70 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso total | 0.01 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Aro
Material del cuerpo | Polypropylene |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Plain bearing with spacer tube |
Color del aro | Negro grafito (RAL9011) |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 38 mm |
Ancho de banda de rodadura | 20 mm |
El diámetro del agujero del eje | 6 mm |
Longitud del cubo | 21.5 mm |
Anchura del aro | 20 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 65 Shore D |