Aros de goma
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 8 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 140 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y buje de 44,4 mm de longitud con orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con cubo de 58 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho. Incorpora un cojinete liso con separador tubo separador, presenta un orificio para eje de 6 mm de diámetro y una longitud de cubo de 21,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y longitud de cubo de 21,5 mm con orificio para eje de 6 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg, siendo ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y longitud de cubo de 21,5 mm con orificio para eje de 6 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg, siendo ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho. Cuenta con cojinete liso con separador tubo separador, orificio para eje de 6 mm de diámetro y longitud de cubo de 21,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg. Es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho. Cuenta con cojinete liso con separador tubo separador, orificio para eje de 6 mm de diámetro y longitud de cubo de 21,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg. Es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho fabricada en neumático elástico, antimarcas, antiestático y vulcanizado, montada sobre un cuerpo de poliamida conductora eléctrica equipado con rodamiento de bolas de precisión. Este aro ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, tecnología de extinción de incendios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero y equipada con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 36 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 160 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero equipado con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 36 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales ligeras y medianas.
Aro 150 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con chapa de acero y cuenta con un diámetro de 150 mm, una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, y un cubo de 36 mm de longitud con orificio para eje de 8 mm de diámetro. Incorpora rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y duradero. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales.
Aro 100 mm
La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, negro, vulcanizado de 40 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de aluminio con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 45 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. La capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 400 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 80 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho, cuerpo fabricado en poliamida y cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 46 mm con un orificio para eje de 8,3 mm de diámetro. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 100 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 100 mm y ancho de banda de 35 mm. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 150 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 75 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero equipado con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 28 mm con un orificio para eje de 6 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 110 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales ligeras.
Aro 80 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de goma maciza negro de 35 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de polipropileno equipado con rodamiento de rodillos. El eje cuenta con un orificio de 12 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 44,4 mm. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 140 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 200 mm
La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, negro, vulcanizado de 46 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de poliamida con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 800 kg, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 160 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 160 mm y ancho de banda de 40 mm. El cubo tiene una longitud de 58 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 270 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 160 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 160 mm y ancho de banda de 40 mm. El cubo tiene una longitud de 58 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 270 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 150 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de goma maciza, negra, conductora eléctrica de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión sellado. El eje cuenta con un orificio de 8,3 mm de diámetro y una longitud de cubo de 35,5 mm. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 300 kg.
Aro 100 mm
La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 100 mm y una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado con un ancho de 34 mm. El cuerpo está fabricado en poliamida e incorpora un rodamiento de rodillos, con un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 44,4 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 320 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 125 mm y una anchura de banda de rodadura de 40 mm, con una longitud de cubo de 44,4 mm y un diámetro de orificio del eje de 12 mm. Fabricada con cuerpo de poliamida y neumático elástico sin marcas vulcanizado, incorpora rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 500 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas de goma
Los Aros de goma son una solución versátil y ampliamente utilizada para una movilidad suave, controlada y confiable. En TENTE, nuestra cartera incluye una variedad de compuestos de caucho y diseños de bandas de rodadura, desde mezclas suaves y elásticas que ofrecen una excelente protección y comodidad del suelo hasta gomas más duras y resistentes al desgaste optimizadas para una mayor durabilidad y una rodadura eficiente. Al seleccionar la dureza del caucho y el perfil de la banda de rodadura adecuados para el entorno operativo, puede lograr el equilibrio perfecto entre agarre, reducción del ruido, resistencia a la rodadura y longevidad, lo que hace que estas ruedas se adapten a diversos requisitos de rendimiento.
Las ruedas giratorias de caucho TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Agarre y tracción versátiles: según el compuesto de caucho, estas ruedas pueden proporcionar una excelente adhesión a la superficie y reducir el deslizamiento en suelos lisos o ligeramente irregulares. Los compuestos más blandos mejoran la tracción, mientras que los cauchos más duros dan prioridad a la eficiencia de rodadura.
Protección del suelo: las opciones de goma que no dejan marcas evitan que se rayen y dañen los suelos delicados, lo que garantiza una apariencia limpia y profesional con el tiempo.
Ruido y comodidad optimizados: las bandas de rodadura de goma más blandas amortiguan de forma natural las vibraciones y el ruido de rodadura, especialmente en superficies duras y lisas como baldosas o hormigón pulido. Los compuestos más duros generan un poco más de ruido, pero proporcionan una mayor eficiencia y durabilidad en suelos robustos.
Rendimiento de rodadura eficiente: con la combinación adecuada de dureza de la banda de rodadura y compatibilidad con el suelo, las ruedas de goma minimizan la resistencia a la rodadura, lo que las hace ideales para el transporte frecuente y la fiabilidad a largo plazo.
Tipos de ruedas de goma
Los Aros de goma vienen en una amplia gama de diseños, composiciones de la banda de rodadura y capacidades de carga, lo que permite elegir la solución ideal para casi cualquier requisito de movilidad. En TENTE, nuestra cartera incluye opciones desde ruedas pequeñas y ligeras para aplicaciones compactas hasta soluciones de servicio pesado diseñadas para equipos de alto rendimiento. Si bien el material de la banda de rodadura y el diseño de las ruedas son factores clave para el rendimiento, el tipo de carcasa en la que se utilizan las ruedas también desempeña un papel fundamental a la hora de determinar su capacidad de carga general, durabilidad e idoneidad operativa. La selección de la combinación correcta de rueda y carcasa garantiza una funcionalidad, seguridad y vida útil óptimas. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas giratorias de goma de uso común:
Ruedas de goma pequeñas
Las ruedas de goma pequeñas están diseñadas para aplicaciones en las que se requieren un tamaño compacto y una maniobrabilidad controlada. Están disponibles con diferentes niveles de dureza y bandas de rodadura compuestos de caucho, lo que les permite adaptarse a las diferentes condiciones del suelo y a las necesidades de rendimiento. La capacidad de carga y la durabilidad varían significativamente según el diseño de la rueda y el tipo de carcasa con la que se combinen; por ejemplo, las carcasas de plástico livianas son adecuadas para situaciones de menor carga, mientras que las carcasas de acero reforzado permiten una mayor resistencia y estabilidad. Una línea de productos representativa de nuestra gama son nuestras ruedas DIK, que utilizan caucho sólido TENTE Puretech que no deja marcas como material de la banda de rodadura. Estas pequeñas ruedas de goma utilizan un cuerpo de rueda fabricado en chapa de acero y están disponibles con un diámetro de rueda de 50 mm como la opción más pequeña. Estas ruedas se utilizan habitualmente en nuestras ruedas Agila o Agila twin.
Ruedas de goma maciza
Las ruedas de Goma maciza están diseñadas para ofrecer una excelente estabilidad y resistencia al desgaste. Dependiendo de la dureza de la banda de rodadura, pueden proporcionar un rendimiento equilibrado entre la eficiencia de rodadura, el agarre y la amortiguación de vibraciones. Estas ruedas se utilizan habitualmente en entornos en los que la fiabilidad y la consistencia son fundamentales. Cuando se combinan con tipos de carcasa robustos, como el acero prensado de alta resistencia, las ruedas de caucho macizo pueden soportar capacidades de carga significativamente mayores y, al mismo tiempo, mantener una vida útil prolongada. Nuestras ruedas FVP con caucho macizo Puretech son un ejemplo de nuestra cartera de productos. Están disponibles con diámetros de rueda de hasta 300 mm y pueden soportar cargas estáticas de hasta 1600 kg, 960 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h. Estas ruedas de caucho macizo se utilizan habitualmente en nuestras ruedas de carga Kappa o Kappa.
Campos de aplicación de las ruedas de goma
Los Aros de goma se utilizan en una amplia variedad de industrias gracias a su adaptabilidad y rendimiento. Su idoneidad para aplicaciones específicas depende de factores como la dureza de la banda de rodadura, el tamaño de la rueda y el tipo de carcasa de rueda utilizada. En los entornos sanitarios, suelen instalarse en elevadores de pacientes, sillones reclinables, sillas de tratamiento, mesitas de noche y sillas de ducha, lo que proporciona una movilidad suave y silenciosa y, al mismo tiempo, protege los pisos sensibles. En entornos industriales, las ruedas de goma son compatibles con sistemas de transporte automatizados, carretillas elevadoras y contenedores rodantes, lo que brinda un rendimiento de rodadura confiable en diferentes condiciones de superficie. En las aplicaciones móviles y de mobiliario, suelen integrarse en los carritos de catering, los sistemas de entrega de comidas y los muebles, lo que garantiza un manejo cómodo y un funcionamiento silencioso. Al seleccionar la dureza correcta de la banda de rodadura y adaptarla al tipo de suelo, las ruedas giratorias de caucho se pueden configurar para lograr un rendimiento óptimo, desde superficies interiores delicadas que requieren propiedades que no dejan marcas hasta entornos industriales exigentes en los que la durabilidad y la rodadura eficiente son esenciales.