Ruedas de Poliamida / Nylon
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de montaje mediante agujero para tornillo, permitiendo que las ruedas puedan montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas cónico y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento silencioso, y tiene un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. La capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de montaje mediante agujero para tornillo, permitiendo la instalación con tornillos estándar de cualquier longitud según las necesidades específicas. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda incorpora un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 69 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 100 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha cuenta con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y equipada con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento eficiente, y tiene un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y capacidad de frenado total.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y silencioso. El diámetro de la rueda es de 160 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 200 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 700 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, sistemas logísticos y equipos de transporte diversos.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre rodamiento de rodillos, y tiene un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 700 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente. El diámetro de la rueda es de 160 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 200 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 700 kg, ofreciendo un rendimiento óptimo en diversas condiciones operativas.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una resistencia estructural excepcional para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta calidad con una banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, asegurando una durabilidad uniforme y un rendimiento consistente. El sistema de rodamiento de rodillos ofrece un funcionamiento suave y una larga vida útil bajo cargas pesadas. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 350 kg a una velocidad máxima de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 700 kg, lo que la convierte en una solución ideal para equipos industriales y aplicaciones de transporte pesado.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento eficiente, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento eficiente, y tiene un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 195 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y diversas aplicaciones industriales.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 235 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 200 kg de carga dinámica a una velocidad de 4 km/h y 400 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso, y tiene un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 195 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso, y tiene un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 235 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento eficiente, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 125 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 250 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 125 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento silencioso y eficiente, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 195 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, ofreciendo una excelente relación entre resistencia y movilidad para aplicaciones industriales exigentes.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con dos carreras de bolas como rodamiento giratorio, garantizando una rotación suave y duradera bajo cargas exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y resistente al desgaste. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 235 mm, esta rueda soporta una carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y una carga estática máxima de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta capacidad de carga y movilidad confiable.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 128 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas de nylon
Las ruedas de nylon son una solución de movilidad robusta diseñada para aplicaciones exigentes. Conocidas por su alta capacidad de carga y su baja resistencia a la rodadura, estas ruedas destacan en entornos en los que la durabilidad y la eficiencia son fundamentales. Su banda de rodadura de nailon duro garantiza un desgaste mínimo y una maniobra suave en superficies firmes. Con una variedad de tipos de carcasa y opciones de montaje, las ruedas de nylon se pueden adaptar para cumplir con una amplia gama de requisitos operativos.
Las ruedas de nylon TENTE ofrecen varias ventajas:
Gran capacidad de carga: las ruedas de nylon pueden transportar cargas pesadas con facilidad gracias a su banda de rodadura rígida y duradera. Esto los hace ideales para aplicaciones exigentes que requieren un rendimiento fiable bajo presión.
Baja resistencia a la rodadura: la superficie dura de la banda de rodadura de nailon permite una rodadura suave y sin esfuerzo, incluso a plena carga. Esto mejora la maniobrabilidad y reduce el esfuerzo necesario para mover el equipo.
Resistencia excepcional al desgaste: el nailon es muy resistente a la abrasión y la deformación, lo que garantiza una larga vida útil incluso en funcionamiento continuo. Su durabilidad minimiza las necesidades de mantenimiento y reemplazo.
Resistencia química y a la humedad: las ruedas de nylon funcionan bien en entornos expuestos al agua, a los agentes de limpieza y a muchos productos químicos industriales. Esto los hace adecuados para entornos industriales y sensibles a la higiene.
Tolerancia a la temperatura: al soportar una amplia gama de temperaturas, las ruedas de nylon permanecen funcionales tanto en almacenamiento en frío como en condiciones de trabajo más cálidas sin comprometer el rendimiento.
Las ruedas de nylon están disponibles en una variedad de diseños para satisfacer las demandas específicas de las aplicaciones industriales, sanitarias y de muebles. Cada tipo está diseñado para ofrecer beneficios de rendimiento específicos, que van desde una alta capacidad de carga y una baja resistencia a la rodadura hasta una excelente durabilidad y resistencia química. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de ruedas de nylon y sus principales ventajas:
Ruedas de nailon de alta resistencia
Diseñadas para las tareas industriales más exigentes, las ruedas de nailon de alta resistencia sobresalen bajo cargas elevadas sin comprometer el rendimiento de rodadura. Su banda de rodadura rígida garantiza una movilidad fiable en almacenes, naves de producción y centros de distribución. Estas ventajas hacen que las ruedas de nailon sean especialmente adecuadas para carritos de transporte pesado y mucho más. Un ejemplo es nuestra rueda Kappa: con una rueda de nailon DURATECH, puede soportar cargas de hasta 3000 kg. Otro ejemplo es nuestro Omikron twin, equipado con dos ruedas de nylon, que es capaz de soportar cargas de hasta 15 000 kg.
Ruedas giratorias de nylon
Las ruedas giratorias de nailon proporcionan una excelente maniobrabilidad, lo que permite cambiar de dirección de forma suave y sin esfuerzo. Son especialmente valiosos en espacios reducidos, lo que los hace ideales para aplicaciones como carritos de catering, sistemas de entrega de comidas, servicios de limpieza profesionales y muebles móviles, donde se requiere un manejo preciso. Un ejemplo es nuestra rueda giratoria Alpha stainless: con una carcasa giratoria de acero inoxidable, se puede equipar con una rueda de nailon, lo que permite una capacidad de carga de 500 kg por rueda.
Ruedas pequeñas de nylon
Las ruedas pequeñas de nylon están diseñadas para muebles compactos y equipos livianos donde la movilidad que ahorra espacio es esencial. Con diámetros de rueda que comienzan a partir de solo 35 mm, proporcionan un balanceo suave para aplicaciones como mesitas de noche, muebles de oficina y otras aplicaciones móviles ligeras. Su banda de rodadura de nailon duro garantiza un rendimiento duradero y, al mismo tiempo, mantiene la altura total al mínimo, lo que las hace ideales para diseños en los que se requiere funcionalidad y una apariencia discreta.
Campos de aplicación de las ruedas de nylon
Las ruedas de nylon se eligen cuando se requiere una gran capacidad de carga, baja resistencia a la rodadura y una durabilidad duradera. Su diseño robusto los convierte en una opción popular para aplicaciones industriales, sanitarias y de muebles, ya que son compatibles con equipos livianos y pesados. En entornos industriales y logísticos, las ruedas de nylon se utilizan para aplicaciones como carros de limpieza profesionales, equipos de transporte y carros de producción y plataformas, donde es esencial maniobrar sin problemas bajo cargas pesadas. Su banda de rodadura de nailon duro garantiza un desgaste mínimo, incluso durante el funcionamiento continuo en entornos de producción y almacén. En las aplicaciones sanitarias, las ruedas de nailon se instalan en aplicaciones como elevadores de pacientes, sillas de tratamiento y mesitas de noche, lo que ofrece una movilidad fiable y de bajo mantenimiento. Su resistencia a los agentes de limpieza y a la humedad los hace ideales para entornos sensibles a la higiene. Para muebles y aplicaciones móviles, las ruedas de nylon se encuentran comúnmente en aplicaciones como carritos de catering, muebles multimedia y sillas de oficina. Permiten reposicionar sin esfuerzo el equipo y el mobiliario, lo que garantiza la movilidad funcional tanto en entornos profesionales como comerciales.