- Inicio
- Industria
- Industria
- Fabricantes de automóviles OEM
-
Carros de producción y plataforma
Ruedas y Ruedas para Carros de Plataforma
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un funcionamiento silencioso y resistente al desgaste. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda compacta es ideal para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo perfecta para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando un funcionamiento suave y duradero bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un desplazamiento eficiente, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo industriales.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 400 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 80 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de rodillos, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y carga estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia estructural excepcional y durabilidad en entornos de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta calidad con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas optimizadas para múltiples usos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, equipada con cojinete liso y un diámetro de 80 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte, carros de producción, tecnología de salas limpias y bancos de trabajo.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento suave y silencioso, con un diámetro de 80 mm que asegura una excelente maniobrabilidad. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 400 kg, ofreciendo versatilidad para múltiples sectores como fabricación automotriz, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y equipos de transporte industrial.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, con un diámetro de 200 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 205 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm, el conjunto alcanza una altura total de 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, equipos contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive ultimate es una unidad de accionamiento eléctrico diseñado para electromovilidad con ruedas de 125 mm de diámetro fabricadas en poliamida con neumático elástico sin marcas vulcanizado, montado sobre placa rectangular. Este sistema está especialmente desarrollado para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, carros de anestesia y medicación, fabricantes de automóviles OEM, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y ecógrafos, tecnología de salas limpias, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda de hierro fundido con un diámetro de 250 mm, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que requieren alta resistencia y durabilidad. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido con un ancho de 75 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. Este componente está especialmente indicado para su uso en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, carretillas elevadoras, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales y equipos de transporte diversos.
Aro 230 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda de hierro fundido con un diámetro de 230 mm, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales. Cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 82 mm de ancho que proporciona excelente resistencia al desgaste y tracción. Este componente está especialmente desarrollado para su uso en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y equipos de transporte diversos.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda de hierro fundido con un diámetro de 250 mm, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que requieren alta resistencia y durabilidad. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido con un ancho de 80 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. Este componente está especialmente indicado para su uso en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y equipos de transporte diversos.
Aro 200 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado con un ancho de 75 mm, montada sobre un cuerpo de acero y hierro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 32 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un cubo de 35,5 mm de longitud y orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 32 mm de ancho, montado sobre un cuerpo de fundición de zinc equipado con rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes OEM, equipos de transporte y maquinaria industrial.
Aro 200 mm
El aro Duratech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de 50 mm de ancho, fabricado en poliamida con material de banda idéntico al cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 20,1 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y estática de 1600 kg. Aplicable en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y cubo de 90 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 25 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, con capacidad de carga estática de 3360 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 82 mm
El aro Duratech está fabricado con poliamida pesada y presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de 88 mm de ancho del mismo material que el cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de bolas de precisión con un diámetro de orificio del eje de 20 mm y una longitud del cubo de 90 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 900 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 1800 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, construcción de maquinaria y equipos de transporte.