Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 128 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3477UOH100P30-13
EAN
4031582306002
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidad de carga estática
250 kg
Altura total
128 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.98 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
13 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
242 mm
Desplazamiento
41 mm
Radio de giro
121 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
36 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

La rueda Basetech para rodaja está fabricada con cuerpo de Polipropileno y banda de rodadura del mismo material que el cuerpo de aro, con un diámetro de 100 mm y ancho de banda de 36 mm. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 320 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales y de transporte.

100 mm
Uso medio
100 mm
Uso medio
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
3470UOH100P30-13

La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento eficiente, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 125 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 250 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.

100 mm
Uso ligero
128 mm
100 mm
Uso ligero
128 mm