Aro 200 mm
Puretech
Número de pedido:
199801897
EAN:
4031582319514
Número de producto:
FVP 200x75-Ø20 HL90
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Rodadura silenciosa
La rueda Puretech para rodamiento está fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de goma maciza negro, con un d...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Puretech para rodamiento está fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 200 mm y ancho de banda de 75 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y capacidades de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Rueda
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos