Cualquiera que haya sostenido un imán junto a una moneda conoce las fuerzas que se pueden desatar.
Las imágenes de MRI & nbsp; en el hospital son similares. Para obtener imágenes de diagnóstico, el dispositivo genera campos magnéticos fuertes. Por lo tanto, en ciertas áreas de MRI, solo se permiten dispositivos y muebles que no contengan componentes magnéticos. Por este motivo, nuestro cliente RCN fabrica productos especiales de MRI y se basa en una rueda completamente libre de metales que cumple con los altos estándares de seguridad:
TENTE Levina Scan.
La situación de partida
RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GMBH desarrolla una amplia gama de productos para el cuidado diario, como sillas de ruedas y andadores. La empresa también ofrece sillas, goteros y estantes que no son magnéticos para uso en el campo de la resonancia magnética o MRI. La compañía ha estado produciendo auxiliares de enfermería por más de 30 años y emplea alrededor de 100 personas en fábricas en los Estados Unidos y Alemania.
Requerimientos especiales
Un dispositivo de resonancia magnética genera imágenes de alta resolución y no implica la exposición a la radiación. Durante la tomografía, se generan campos electromagnéticos, cuya fuerza se mide en Tesla. Los dispositivos de MRI con hasta tres Tesla son equipos estándar en los hospitales. Con una mayor precisión de los detalles, los médicos utilizan cada vez más dispositivos con valores Tesla más altos, que también generan campos magnéticos más fuertes. Esto significa que los objetos magnéticos están prohibidos en las proximidades de las máquinas MRI. Debido a las enormes fuerzas de atracción involucradas, representan una amenaza para personal & nbsp; y pacientes. RCN desarrolla muebles médicos que cumplen estrictamente los requisitos en este campo. Estos muebles están hechos de tubos de plástico blanco estandarizados y tienen características distintivas.
RCN fabrica productos de plástico y latón para resonancias magnéticas de hasta tres Tesla. Las ruedas que contienen este metal también se usan en esta gama de Tesla. El latón se usa para rodamientos de bolas y accesorios de montaje. Sin embargo, para los exámenes de siete Tesla en adelante, los requisitos de aprobación para muebles y equipos son un verdadero desafío: incluso el latón no magnético no está permitido. En algunos países, tienen puertas de seguridad especiales en las zonas de MRI, que hacen sonar la alarma cuando detectan magnetismo residual.
RCN también fabrica productos de plástico que no contienen ningún componente metálico. Para que estos goteros y sillas garanticen una movilidad segura, RCN requiere ruedas que cumplan con las altas especificaciones para este uso.
Para resonancias magnéticas especialmente potentes desde siete Tesla hacia arriba, hemos desarrollado una variante especial de nuestro Levina Scan para RCN con bloqueo total. Lo destacable de esta solución: hemos logrado prescindir del latón incluso en los accesorios de montaje y particularmente para los rodamientos de bolas.
La rueda se compone de elementos que son 100 por cien plásticos. Por lo tanto, la Levina scan no muestra magnetismo residual y garantiza el más alto nivel de seguridad en la obtención de imágenes MRI. En comparación con las soluciones que contienen latón, tiene una mayor capacidad de carga y puede soportar un peso de hasta 80 kilogramos. Para ofrecer aún más seguridad y estabilidad, también hemos llevado a cabo adaptaciones individuales.
Las varillas se adaptan al tamaño de los tubos de plástico estándar de RCN.
Además, hemos asegurado la Levina scan con un tornillo de plástico en el marco para que el vástago no se pueda torcer. La rueda está disponible en tamaños de 100 y 125 milímetros, en una simple rueda giratoria o como una rueda giratoria con bloqueo total.
"La Levina scan representa el 100%. 100% plástico y 100% seguridad"
Volkmar y Michael Jung, Gerentes de RCN.
Con Levina scan, RCN tiene la rueda perfecta para el uso de MRI. Aunque está fabricado completamente en plástico, tiene una capacidad de carga excelente y es sinónimo de máxima seguridad. Debido a sus propiedades, también es adecuada para salas de MRI en las que se usan detectores de metales.
La solución también ofrece valiosas ventajas para el negocio internacional de RCN.
Cada país tiene sus propias reglamentaciones que rigen el uso de productos en un entorno de MRI.
Ya no es necesario realizar una investigación exhaustiva sobre las regulaciones específicas de cada país. RCN puede usar la rueda de plástico no solo en el área de MRI, sino también en instalaciones de investigación o puertas de seguridad en los aeropuertos.
Levina Scan: productos completamente libres de metales que se pueden usar en todo el mundo sin restricciones, lo que significa que