CUSTOMER REFERENCE

Hundrede procent sikkerhed. – takket være nul procent metal.

Alle, som har prøvet at holde en magnet ind til en mønt, ved, hvilke kræfter der er på spil.


MR-scanninger på sygehusene foregår på lignende måde. For at få diagnostiske billeder af kroppen frembringer apparatet stærke magnetfelter. I visse MR-scanningsområder er det derfor kun udstyr og møbler, som ikke indeholder magnetiske elementer, der er tilladt. Derfor fremstiller vores kunde RCN særlige MR-scanningsprodukter og benytter samtidig et fuldstændig metalfrit hjul, som opfylder de høje sikkerhedsstandarder, nemlig TENTE Levina scan.

Udgangssituationen

RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GMBH udvikler mange forskellige produkter til den daglige pleje. Heriblandt badeskamler, kørestole og rollatorer. Til virksomhedens sortiment hører også stole, infusionsstativer, brikse og reoler, som ikke er magnetiske. Disse kan især anbefales til brug i nærheden af magnetisk resonanstomografi, også kaldet MR-scanning. Virksomheden har produceret plejehjælpemidler i mere end 30 år og beskæftiger rundt regnet 100 medarbejdere på sine fabrikker i USA og Tyskland.

Særlige krav

En MR-scanner frembringer højtopløsende billeder og er ikke forbundet med nogen strålebelastning. Under scanningen dannes elektromagnetiske felter, hvis styrke måles i tesla. MR-scannere med op til tre tesla er standard på sygehusene. For at forbedre detaljenøjagtigheden gør lægerne i stadig større grad brug af apparater med højere teslaværdier, som dermed også frembringer kraftigere magnetfelter. Det betyder: Der må ikke være magnetiske genstande i nærheden af MR-scannere. Disse ville på grund af den enorme tiltrækningskraft udgøre en fare for både personale og patienter. RCN udvikler derfor medicinske møbler, som kompromisløst opfylder de strenge krav inden for dette område. Møblerne består af standardiserede hvide kunststofrør og er unikke i deres beskaffenhed. Til MR-scannere op til tre tesla fremstiller RCN produkter bestående af kunststof og messing. I dette tesla-område anvendes også hjul, der indeholder dette metal. Metallet anvendes til kuglelejer og fastgørelser. Til undersøgelser fra syv tesla er møbler og udstyr dog underlagt godkendelsesbetingelser, som virkelig er en udfordring. Ikke engang den ikke-magnetiske messing er tilladt. I nogle lande anvendes der endda særlige sikkerhedssluser foran MR-scanningsområder, som udsender alarm ved restmagnetisme. RCN fremstiller derfor også rene kunststofprodukter, som ikke indeholder metalkomponenter af nogen art overhovedet. Og for at disse infusionsstativer, brikse og stole garanterer sikker mobilitet, har RCN brug for hjul, som kan klare de store krav inden for dette område.

Vores intelligente mobilitetsløsning

Til særligt effektive MR-scannere fra syv tesla har vi udviklet en speciel model til RCN, nemlig vores Levina Scan med totalbremse. Det bemærkelsesværdige ved denne løsning er, at det er lykkedes for os, selv ved fastgørelserne og især også ved kuglelejerne at give afkald på messing.

Hjulet er fremstillet af komponenter, som udelukkende består af kunststof. Dermed viser Levina scan heller ikke tegn på restmagnetisme og garanterer den størst mulige sikkerhed i forbindelse med MR-scanninger. Sammenlignet med løsninger, som indeholder messing, har hjulet en højere bæreevne og kan bære en vægt på op til 80 kilo. For at kunne tilbyde endnu mere sikkerhed og stabilitet, har vi også udført individuelle tilpasninger.

Hjulets fastgørelsestappe er tilpasset størrelsen på RCN's tilpassede kunststofrør. Derudover sikrede vi Levina scan med en plastskrue på stellet, så tappen ikke kan vrides. Hjulet fås i størrelser på 100 og 125 millimeter – som almindeligt drejeligt hjul og som drejeligt hjul med totalbremse.

"Levina scan står for 100 procent. 100 procent kunststof og 100 procent sikkerhed."

Volkmar og Michael Jung, direktører hos RCN.

Your Image Description

Internationale fordele og forskellige anvendelsesområder

Med Levina scan har RCN fået det perfekte hjul til MR-scanningsområdet. Hjulet består udelukkende af kunststof, har desuden en fantastisk bæreevne og garanterer maksimal sikkerhed. På grund af dets egenskaber er hjulet desuden velegnet til MR-scanningsrum, hvor der anvendes sluser med metaldetektor. Løsningen betyder samtidig også store fordele for RCN's internationale forretning.

Alle lande har nemlig egne regler for anvendelsen af produkter i omgivelserne omkring MR-scannere. Komplet metalfrie produkter kan dog anvendes uden begrænsninger over hele verden, og derfor kan man ved at anvende Levina scan slippe for at bruge en masse ressourcer på at undersøge de gældende bestemmelser i de enkelte lande. RCN kan dog ikke kun anvende kunststofhjulene inden for MR-scanningsområdet, men også i forskningsanlæg og i sikkerhedssluser i lufthavne.

Relaterede Cases & Kompetencer