Alpha stainless
8477UAD100P30-13 natural/3004
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts | 
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha stainless | 
| Características especiales | Stainless | 
| Tipo de producto | Swivel castor with total lock | 
| La capacidad de carga a 4 km/h | 150 KG, 200 KG | 
| La capacidad de carga es estática | 300 KG | 
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C | 
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C | 
| altura total | 128 mm | 
| Ancho total | 75 mm | 
| Peso total | 0.85 KG | 
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión | 
Soporte
| Material | Stainless steel, heavy | 
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad | 
| rodamiento giratorio | Two ball races | 
| Color | Acero Inoxidable , Stainless steel | 
| desplazamiento | 41 mm | 
| Radio giratorio | 123 mm | 
| interferencia de giro | 246 mm | 
| Diámetro del domo | 75 mm | 
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide | 
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected | 
| Cojinete | Roller bearing, stainless | 
| Color del aro | Natural white | 
| banda de rodadura | Soft tread | 
| Diámetro del aro | 100 mm | 
| Ancho de banda de rodadura | 32 mm | 
| Anchura del aro | 32 mm | 
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A | 
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D | 
Ajuste
| Tipo de ajuste | Bolt hole | 
|---|---|
| El diámetro del agujero del perno | 13 mm | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         Ficha de datos
 Ficha de datos