Alpha stainless
8477UAD100P30-13 natural/3004
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Consumidor industrial, Máquinas e equipamento para oficinas | 
|---|---|
| Nome do produto | Alpha stainless | 
| Características especiais | Aço inoxidável | 
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total | 
| Capacidade de carga a 4 km/h | 150 KG, 200 KG | 
| Capacidade de carga estática | 300 KG | 
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C | 
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C | 
| altura total | 128 mm | 
| Largura geral | 75 mm | 
| Peso global | 0,85 KG | 
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão | 
Suporte
| Material | Aço inoxidável, pesado | 
|---|---|
| Em forma de garfo | Amplo | 
| rolamento giratório | Duas filas de esferas | 
| Cor | Aço inoxidável , Aço inoxidável | 
| offset | 41 mm | 
| Raio giratório | 123 mm | 
| interferência giratória | 246 mm | 
| Diâmetro do dome | 75 mm | 
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida | 
|---|---|
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado | 
| Rolamento | Rolamento, aço inoxidável | 
| Cor da roda | Natural white | 
| piso | Piso macio | 
| Diâmetro da roda | 100 mm | 
| Largura do piso | 32 mm | 
| Largura da roda | 32 mm | 
| Dureza do piso (A) | 92 Shore A | 
| Dureza do piso (D) | 42 Shore D | 
Encaixe
| Tipo de fixação | Furo da rosca | 
|---|---|
| Diâmetro do furo | 13 mm | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                         Datasheet
 Datasheet