- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Lagerart
-
Gleitlager
Rollen mit Gleitlager
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 150 mm Durchmesser kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei 3 km/h Geschwindigkeit und 200 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 150 mm Durchmesser kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei 3 km/h Geschwindigkeit und 200 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist aus Polypropylen gefertigt und mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi versehen, die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 75 mm Durchmesser kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 60 kg dynamisch bei 3 km/h Geschwindigkeit und 120 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 75 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 150 kg statisch. Die Rolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 60 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 120 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 80 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 160 kg statisch. Die Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 100 mm Durchmesser kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 80 kg dynamisch bei 3 km/h Geschwindigkeit und 160 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist aus Polypropylen gefertigt und besitzt eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi sowie ein Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 100 mm Durchmesser kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 80 kg dynamisch bei 3 km/h Fahrgeschwindigkeit und 160 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Die Rolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 125 mm Durchmesser kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei 3 km/h Geschwindigkeit und 200 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Die Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Die Rolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 150 mm Durchmesser kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 150 mm Durchmesser kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager. Das Rad ist aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig gefertigt mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig und einem Gleitlager. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig gefertigt und besitzt eine Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig sowie ein Gleitlager. Die Gesamthöhe beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig gefertigt und besitzt eine Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig sowie ein Gleitlager. Die Gesamthöhe beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig gefertigt und besitzt eine Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig sowie ein Gleitlager. Die Gesamthöhe beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager. Das Rad mit 75 mm Durchmesser hat einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig und eine Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig, gelagert in einem Gleitlager. Die Gesamthöhe beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig gefertigt und besitzt eine Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig sowie ein Gleitlager. Die Gesamthöhe beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von Gleitlagerrollen
Gleitlagerrollen sind die einfachste und robusteste Radlagerkonstruktion, da sie auf den direkten Kontakt zwischen Radnabe und Achse angewiesen sind, ohne dass Kugel- oder Rollenelemente verwendet werden müssen. Diese Konstruktion macht sie außergewöhnlich langlebig, pflegeleicht und resistent gegen das Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit. Gleitlagerrollen eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Mobilität wichtig ist, hohe Geschwindigkeiten oder häufige Richtungswechsel jedoch nicht erforderlich sind. Sie eignen sich hervorragend für Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen gefragt ist.
TENTE Rollen mit Gleitlagern bieten verschiedene Vorteile:
Wartungsarm — Mit weniger beweglichen Teilen und ohne empfindliche Lagerkomponenten benötigen Gleitlagerrollen nur einen minimalen Wartungsaufwand. Sie sind weniger anfällig für Ausfälle durch das Eindringen von Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit, was Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert.
Wirtschaftlichkeit — Ihre einfache Konstruktion bedeutet niedrigere Produktionskosten im Vergleich zu Präzisionslagerkonstruktionen und bietet einen hervorragenden Kosten-Nutzen-Faktor ohne Einbußen bei der Zuverlässigkeit. Dies macht Gleitlager zu einer budgetfreundlichen Wahl für Branchen, die robuste Mobilität in großem Maßstab benötigen.
Schlaglast — Ihr solides Design hält Stoßbelastungen und rauer Handhabung ohne Leistungsverlust stand und eignet sich daher ideal für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen.
Korrosionsbeständigkeit — Gleitlager können als Kunststoff-, Metall- oder Sinterlager hergestellt werden. Edelstahloptionen bieten Korrosionsbeständigkeit und sind daher für feuchte Umgebungen geeignet.
Arten von Rollen mit Gleitlager
Gleitlagerrollen gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen, die jeweils für bestimmte Betriebsbedingungen und Leistungsprioritäten optimiert sind. Bei TENTE stellen wir Gleitlagermodelle in verschiedenen Radmaterialien, Laufflächenhärtegraden und Gehäusekonfigurationen her, um den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden. Ob für geräuscharmes, rückstandsfreies Fahren auf empfindlichen Böden, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien in hygienekritischen Bereichen oder robuste Leistung im Freien und in Industrieumgebungen konzipiert — jeder Typ bietet sein eigenes Gleichgewicht aus Tragfähigkeit, Rollwiderstand und Haltbarkeit. Durch die Auswahl der richtigen Kombination aus Radmaterial und Gehäusedesign können Sie eine zuverlässige, langlebige Mobilität in Ihrer Anwendung sicherstellen. Im Folgenden sind einige häufig verwendete Arten von Rollen mit Gleitlager aufgeführt.
Gleitlager-Lenkrollen
Gleitlager-Lenkrollen kombinieren die Einfachheit und Haltbarkeit eines Gleitlagerrads mit der Wendigkeit eines schwenkbaren Gehäuses. Diese Konstruktion ermöglicht Richtungsänderungen und behält gleichzeitig die robusten, wartungsarmen Eigenschaften bei, für die Gleitlager bekannt sind. Beachten Sie jedoch, dass diese Rollen nicht ideal für Umgebungen sind, in denen häufige Richtungswechsel erforderlich sind. Da das Lager einen höheren Widerstand hat, muss der Benutzer mehr Kraft aufwenden, um die Rolle zu schwenken, insbesondere unter Last. Dies macht sie weniger ergonomisch für Geräte, die ständige Lenkeinstellungen erfordern. Das Design eignet sich hervorragend für schwere, wartungsarme Umgebungen, in denen die Rolle meistens geradeaus fährt oder nur gelegentlich die Richtung ändert.
Gleitlager-Schwerlastrollen
Für Anwendungen, bei denen extreme Belastungen und raue Bedingungen die Norm sind, bieten Gleitlager-Schwerlastrollen kompromisslose Leistung. Ihr robustes Design, das frei von empfindlichen Wälzkörpern ist, macht sie sehr widerstandsfähig gegen Stoßbelastung, Stöße und Verschleiß. Das Fehlen komplexer Lagerkomponenten bedeutet, dass sie ihre Leistung auch unter schmutzigen oder abrasiven Bedingungen beibehalten, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für Anwendungen wie schwere Transportgeräte macht. Unsere stärkste Gleitlagerrolle ist Kappa load, die Lasten von bis zu 1.320 kg aufnehmen kann. Es verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und ein schweres Polyamid-Rad, das mit einem Gleitlager ausgestattet ist. Diese Kappa-Lastkonfiguration ist entweder mit Totalsperre oder Richtungssperre erhältlich.
Kleine Gleitlagerrollen
Kleine Gleitlagerrollen sind für Anwendungen konzipiert, bei denen es auf kompakte Abmessungen, Manövrierfähigkeit und Zuverlässigkeit ankommt. Trotz ihrer reduzierten Abmessungen behalten sie das gleiche einfache und robuste Lagerdesign wie größere Modelle bei und sorgen so für ein reibungsloses Rollen und eine zuverlässige Leistung. Diese Rollen eignen sich ideal für leichte bis mittelschwere Einsätze, bei denen Platzmangel oder das Gerätedesign eine niedrige Gesamthöhe erfordern, ohne an Stabilität einzubüßen. Unsere kleinsten Gleitlagerrollen stammen aus der Agila-Serie. Sie bestechen in ihrer kleinsten Konfiguration mit einem Raddurchmesser von nur 50 mm und einer Gesamthöhe von 69 mm. Diese Rollen sind sowohl mit Bolzenloch als auch mit Plattenbefestigung erhältlich und können mit einer Radbremse ausgestattet werden. Sie werden häufig in Möbelanwendungen im Gesundheitswesen, in professionellen Reinigungswagen und vielem mehr verwendet.
Einsatzbereiche für Rollen mit Gleitlager
Gleitlagerrollen werden häufig in Branchen und Umgebungen eingesetzt, in denen Haltbarkeit, geringer Wartungsaufwand und hohe Tragfähigkeit Vorrang vor Hochgeschwindigkeitsmanövern haben. Ihr einfaches und dennoch robustes Design ermöglicht es ihnen, bei industriellen Fertigungs- und Materialhandhabungsaufgaben zuverlässig zu arbeiten, einschließlich der Bewegung schwerer Transportplattformen oder Fließbandanlagen. In der Lebensmittelverarbeitung und Gastronomie sorgen Gleitlagerrollen aus korrosionsbeständigen Materialien wie Polyamid oder Edelstahl für zuverlässige Mobilität in hygienesensiblen Umgebungen mit häufigem Abwaschen. Dies macht sie zu einer beliebten Wahl für Anwendungen wie Cateringwagen und Essensliefersysteme. Sie werden auch in Einzelhandelsumgebungen für Anwendungen wie Ladeneinrichtungen und Displays verwendet, die eine reibungslose Mobilität erfordern, aber nicht häufig neu positioniert werden.