Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 125 mm Durchmesser kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei 3 km/h Geschwindigkeit und 200 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2477PJO125R07-Ø24-27
EAN
4031582326475
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,94 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
262 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
131 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Griff-Set
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
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
Zubehör

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein spezieller Expander mit einem Gewicht von 0,14 kg, der für die sichere Befestigung und Montage von Rollensystemen entwickelt wurde. Die Fitting-Komponente verfügt über einen variablen Durchmesser von 31 mm bis 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Rohrdimensionen ermöglicht wird und eine zuverlässige Verbindung zwischen Rolle und Befestigungssystem gewährleistet ist.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,13 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine flexible Montage an verschiedenen Rohrdurchmessern zwischen 24 mm und 27 mm. Diese Anpassungsfähigkeit macht das Zubehör zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Anwendungen im Bereich der Rollentechnik und gewährleistet eine sichere Verbindung.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,14 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine flexible Montage an unterschiedlichen Rohrdurchmessern zwischen 27 mm und 30 mm. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung bei verschiedenen Anwendungen und macht das Zubehör zu einer vielseitigen Lösung für Rollensysteme.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Das Zubehör für Rollen ist ein präzisionsgefertigtes Bauteil mit einem Gewicht von 0,12 kg, das über einen integrierten Expander verfügt. Der Expander ermöglicht durch seine variable Passform eine sichere Befestigung in Rohren oder Aufnahmen mit Innendurchmessern zwischen 21,5 mm und 24 mm. Diese Flexibilität gewährleistet eine optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen und sorgt für eine stabile, dauerhafte Verbindung im montierten Zustand.