- Home
- Branchen & Lösungen
- Lifestyle
-
Ladeneinrichtung
Rollen und Räder für Einkauf und Einzelhandel
Rad 300 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert mit einer Breite von 55 mm, ausgestattet mit einem Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 90 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit Präzisionskugellagern und einer Nabenlänge von 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobilindustrie, Medizintechnik und Maschinenbau.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Nabenlänge von 95 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 85 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, während die Nabe eine Länge von 85 mm aufweist mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rad ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 800 kg bei 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 1600 kg. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine 50 mm breite Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Aluminium. Die Nabe hat eine Länge von 54 mm mit einer Bohrung mit Passfedernut und einem Achslochduchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 80 mm
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 80 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz mit einer Breite von 30 mm und einen Radkörper aus Stahlblech. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi in schwarz. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm mit einem Achslochbohrung von 20,1 mm Durchmesser und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 180 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 360 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und einem integrierten Gleitlager. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 400 kg und eignet sich ideal für Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 48 mm auf, während der Achslochdurchmesser 12 mm beträgt und das Rad mit einem Rollenlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg. Typische Anwendungsbereiche sind Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Das Rad eignet sich optimal für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 65 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 65 mm und eine Laufflächenbreite von 30 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 34,5 mm auf, während der Achslochdurchmesser 12 mm beträgt und das Rad mit einem Gleitlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 240 kg. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm, und das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 400 kg und eignet sich ideal für Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 43 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 60 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Rollen mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Laufflächenbreite von 20 mm. Die Nabe weist eine Länge von 12 mm auf, während der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Das Rad verfügt über eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit Präzisionskugellagern für optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 14 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 20 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit Präzisionskugellagern (RS/2RS) ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 140 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 280 kg erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 12 mm bei einem Achslochduchmesser von 25 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 25 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert. Das Präzisionskugellager (RS/2RS) gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 92 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 1680 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 3360 kg. Es eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Maschinenbau und weiteren industriellen Bereichen.
Rad 100 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 100 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.