- Home
- Branchen & Lösungen
- Lifestyle
-
Ladeneinrichtung
Rollen und Räder für Einkauf und Einzelhandel
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während der Achslochdurchmesser 12,1 mm beträgt und das Rad mit einem Gleitlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 250 kg. Typische Anwendungsbereiche sind Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und einem integrierten Rollenlager. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 250 kg und eignet sich ideal für Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achsbohrungsdurchmesser von 12 mm, und das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während der Achslochdurchmesser 20,1 mm beträgt. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 800 kg bei 4 km/h und eine statische Belastbarkeit von 1600 kg. Anwendungsgebiete umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1680 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 3360 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad aus Polyamid, schwer verfügt über einen Durchmesser von 82 mm, eine Laufflächenbreite von 88 mm und eine Nabenlänge von 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche besteht aus identischem Material wie der Radkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 900 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Tragfähigkeit von 1800 kg und eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz mit einer Breite von 37 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrung von 15 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 200 kg. Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, spurlos mit einer Breite von 37 mm und einem Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 15 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 50 mm und einem Durchmesser von 160 mm. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der 50 mm breite Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert auf einen Aluminiumkörper aufgebracht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 95 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 95 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 40 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit Präzisionskugellagern ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht, wodurch sich das Rad für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen schwarzen, vulkanisierten Elastikreifen mit einer Laufflächenbreite von 40 mm und einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 15 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 40 mm auf einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm mit einem Achslochbohrung von 15 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,3 mm. Der 34 mm breite Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert auf einen Polyamid-Radkörper aufgebracht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 320 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 100 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag bietet einen Durchmesser von 150 mm bei einer Laufflächenbreite von 50 mm. Die Achsbohrung beträgt 25 mm Durchmesser, die Nabenlänge 60 mm. Ausgestattet mit Präzisionskugellagern erreicht das Rad eine dynamische Tragfähigkeit von 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 62 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2880 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 82 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit abgedichteten Präzisionskugellagern. Die Nabenlänge beträgt 75 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 140 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 140 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 65 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 700 kg bei 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 75 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 26,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche besteht aus spurlosem Vollgummi mit einer Breite von 25 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Nabenlänge von 36,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche aus spurlosem Vollgummi hat eine Breite von 32 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 75 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 50 mm bei einem Achslochduchmesser von 25 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 50 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit Präzisionskugellagern ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 550 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 1100 kg erreicht, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie eignet.
Rad 140 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 140 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan auf einem Gusseisen-Radkörper. Die Nabenlänge beträgt 55 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser, ausgestattet mit abgedichteten Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 630 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 1260 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Maschinenbau und Transportequipment.