-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Lenkrollen 55 mm
Anika, 5920UAI055L51-10
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Lenkrollen mit Radfeststeller 65 mm
Anika, 5925UAI065L51-10 DOM18 9011-7015
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Lenkrollen mit Radfeststeller 75 mm
Anika, 5925UAI075L51-10 DOM18
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Lenkrollen mit Radfeststeller 55 mm
Anika, 5925UAI055L51-10 Dom18
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager
-
65 mm
-
50 kg
-
67 mm
Lenkrollen 65 mm
Anika, 5920UAI065L51-10 DOM18 9011-7015
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Lenkrollen 55 mm
Anika, 5920UAI055L51-10 Dom18
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Lenkrollen 55 mm
Anika, 5920UAI055L51-8
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager
-
55 mm
-
40 kg
-
57 mm
Lenkrollen mit Radfeststeller 55 mm
Anika, 5925UAI055L51-10
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager