Gummiräder
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, antistatisch, vulkanisiert auf einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert auf einem Aluminium-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 45 mm mit einem Achslochbohrung von 8 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 44,4 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht.
Rad 80 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 44,4 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Das Rollenlager ermöglicht eine dynamische Tragfähigkeit von 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 140 kg, wodurch es sich optimal für industrielle Transportanwendungen eignet.
Rad 160 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht.
Rad 160 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrung von 12 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert und einer Laufflächenbreite von 34 mm. Die Lagerung erfolgt über ein Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm mit einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg.
Rad 125 mm
Das Supratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 32 mm aus thermoplastischem Gummi. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad ideal für industrielle Rollenanwendungen mit mittleren bis hohen Belastungsanforderungen.
Rad 100 mm
Das Supratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 32 mm aus thermoplastischem Gummi. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 44,4 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 37 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 48 mm und einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rollenlager gewährleistet einen reibungsarmen Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen das Rad ideal für industrielle Transportanwendungen.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 37 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 44 mm und einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rollenlager ermöglicht eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg, wodurch es sich optimal für industrielle Transportanwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 37 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 44 mm und einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrung von 12 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert und einer Laufflächenbreite von 34 mm. Die Lagerung erfolgt über Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm mit einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm bei einer Nabenlänge von 44,2 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg.
Rad 300 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser. Die Nabenlänge beträgt 58 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 60 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen das Rad ideal für industrielle Transportanwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.
Rad 250 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Elastech Laufrad für Lenkrollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Das Rad besteht aus Aluminium mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 900 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 450 kg bei 4 km/h und 360 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert ausgestattet, während ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 450 kg bei 4 km/h beziehungsweise 360 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 900 kg.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrung von 25 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von Gummirädern
Gummiräder sind eine vielseitige und weit verbreitete Lösung für reibungslose, kontrollierte und zuverlässige Mobilität. Bei TENTE umfasst unser Portfolio eine Vielzahl von Gummimischungen und Laufflächendesigns — von weichen, elastischen Mischungen, die hervorragenden Bodenschutz und Komfort bieten, bis hin zu härteren, verschleißfesten Gummimischungen, die für Haltbarkeit und effizientes Rollen optimiert sind. Durch die Auswahl der richtigen Gummihärte und des richtigen Laufflächenprofils für die jeweilige Betriebsumgebung können Sie die perfekte Balance aus Grip, Geräuschreduzierung, Rollwiderstand und Langlebigkeit erreichen — wodurch sich diese Räder an unterschiedliche Leistungsanforderungen anpassen lassen.
TENTE Gummi-Rollenräder bieten mehrere wichtige Vorteile:
Vielseitige Haftung und Traktion — Je nach Gummimischung bieten diese Räder eine hervorragende Oberflächenhaftung und reduzieren so das Abrutschen auf glatten oder leicht unebenen Böden. Weichere Mischungen verbessern die Traktion, während härtere Gummimischungen die Rolleffizienz in den Vordergrund stellen.
Bodenschutz — Die rutschfesten Gummioptionen verhindern Abrieb und Beschädigungen auf empfindlichen Böden und sorgen so im Laufe der Zeit für ein sauberes, professionelles Aussehen.
Optimierter Geräuschpegel und Komfort — Weichere Gummilaufflächen dämpfen auf natürliche Weise Vibrationen und Rollgeräusche, insbesondere auf harten, glatten Oberflächen wie Fliesen oder poliertem Beton. Härtere Gummimischungen erzeugen etwas mehr Lärm, sorgen aber für eine bessere Effizienz und Haltbarkeit auf robusten Böden.
Effizientes Rollverhalten — Mit der richtigen Kombination aus Laufflächenhärte und Bodenverträglichkeit minimieren Gummiräder den Rollwiderstand und eignen sich daher hervorragend für häufige Transporte und langfristige Zuverlässigkeit.
Arten von Gummirädern
Gummiräder sind in einer Vielzahl von Designs, Laufflächenkombinationen und Tragfähigkeiten erhältlich, sodass Sie für nahezu jede Mobilitätsanforderung die ideale Lösung wählen können. Bei TENTE umfasst unser Portfolio Optionen, von kleinen, leichten Rädern für kompakte Anwendungen bis hin zu Hochleistungslösungen für Hochleistungsgeräte. Das Laufflächenmaterial und das Raddesign sind zwar wichtige Leistungsfaktoren, aber auch die Art des Gehäuses, in dem die Räder verwendet werden, spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung ihrer Gesamttragfähigkeit, Haltbarkeit und Betriebstauglichkeit. Die Wahl der richtigen Kombination aus Rad und Gehäuse gewährleistet optimale Funktionalität, Sicherheit und Lebensdauer. Im Folgenden sind einige der am häufigsten verwendeten Arten von Gummi-Rollenrädern aufgeführt:
Kleine Gummiräder
Kleine Gummiräder sind für Anwendungen konzipiert, bei denen kompakte Abmessungen und kontrollierte Manövrierfähigkeit erforderlich sind. Sie sind mit unterschiedlichen Laufflächen und Härtegraden aus Gummimischungen erhältlich, sodass sie sich an unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten und Leistungsanforderungen anpassen können. Tragfähigkeit und Haltbarkeit variieren erheblich, je nach Raddesign und Art des Gehäuses, mit dem sie kombiniert werden. So eignen sich beispielsweise leichte Kunststoffgehäuse für Szenarien mit geringerer Belastung, während verstärkte Stahlgehäuse eine höhere Festigkeit und Stabilität ermöglichen. Eine repräsentative Produktlinie in unserem Sortiment sind unsere DIK-Räder, die das markierungsfreie TENTE Puretech-Vollgummi als Laufflächenmaterial verwenden. Diese kleinen Gummiräder verwenden einen Radkörper aus Stahlblech und sind als kleinste Option mit einem Raddurchmesser von 50 mm erhältlich. Diese Räder werden häufig in unseren Agila- oder Agila-Doppelrollen verwendet.
Vollgummiräder
Vollgummiräder sind auf hervorragende Stabilität und Verschleißfestigkeit ausgelegt. Je nach Laufflächenhärte bieten sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Abrollleistung, Grip und Schwingungsdämpfung. Diese Räder werden häufig in Umgebungen eingesetzt, in denen Zuverlässigkeit und Beständigkeit entscheidend sind. In Kombination mit robusten Gehäusetypen wie hochbelastbarem Pressstahl können Vollgummiräder deutlich höhere Tragfähigkeiten tragen und gleichzeitig eine lange Lebensdauer aufrechterhalten. Unsere FVP-Räder aus Puretech-Vollgummi sind ein Beispiel aus unserem Produktportfolio. Sie sind mit Raddurchmessern von bis zu 300 mm erhältlich und können statische Lasten von bis zu 1600 kg, bei 4 km/h 960 kg und bei 6 km/h 800 kg tragen. Diese Vollgummiräder werden häufig in unseren Kappa- oder Kappa-Lastrollen verwendet.
Einsatzbereiche für Gummiräder
Gummiräder werden aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und Leistung in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Ihre Eignung für bestimmte Anwendungen hängt von Faktoren wie Laufflächenhärte, Radgröße und der Art des verwendeten Rollengehäuses ab. Im Gesundheitswesen werden sie häufig an Patientenliftern, Liegen, Behandlungsstühlen, Nachttischen und Duschstühlen angebracht. Sie sorgen für eine reibungslose, leise Mobilität und schützen gleichzeitig empfindliche Bodenbeläge. In industriellen Umgebungen unterstützen Gummiräder automatische Shuttle-Systeme, Gabelstapler und Rollcontainer und sorgen für eine zuverlässige Rollleistung bei unterschiedlichen Oberflächenbedingungen. In Möbeln und mobilen Anwendungen werden sie häufig in Catering-Wagen, Essensliefersysteme und Möbel integriert und sorgen für eine komfortable Handhabung und einen geräuscharmen Betrieb. Durch Auswahl der richtigen Laufflächenhärte und deren Anpassung an den Bodentyp können Gummi-Rollenräder für optimale Leistung konfiguriert werden — von empfindlichen Oberflächen in Innenräumen, die keine Spuren hinterlassen müssen, bis hin zu anspruchsvollen Industrieumgebungen, in denen Haltbarkeit und effizientes Rollen unerlässlich sind.