- Home
- Rollen & Räder
- Räder
-
Räder nach Lagerart
Räder nach Lagerart
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Gusseisen. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einem Achslochbohrung von 25 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 840 kg bei 4 km/h und 700 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 49 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 400 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 40 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 3000 kg bei 4 km/h bzw. 2500 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Ausstattung umfasst ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1200 kg bei 4 km/h und 1000 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1440 kg bei 4 km/h und 1200 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Ausführung mit Präzisionskugellager ermöglicht eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg sowie eine dynamische Belastbarkeit von 500 kg bei 4 km/h beziehungsweise 400 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 62 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1680 kg bei 4 km/h und 1400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 25 mm. Das Rad besteht aus Aluminium mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 900 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 450 kg bei 4 km/h und 360 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager verwendet wird. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 720 kg bei 4 km/h bzw. 600 kg bei 6 km/h Geschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert ausgestattet, während ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 450 kg bei 4 km/h beziehungsweise 360 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 900 kg.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 45 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 9 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 55 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Ausführung mit Präzisionskugellager bietet eine statische Tragfähigkeit von 2000 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 1000 kg bei 4 km/h und 800 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen, und eine Nabenlänge von 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch es sich optimal für anspruchsvolle industrielle Transportanwendungen eignet.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrung von 25 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 30 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 45 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 15 mm beträgt. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 420 kg bei 4 km/h und 335 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 840 kg beträgt.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einem Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 40 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 15 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Elastech Laufrad für Lenkrollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert auf einem Aluminium-Radkörper. Die Nabenlänge beträgt 60 mm mit einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg bei 4 km/h bzw. 360 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 900 kg erreicht.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert ausgestattet, während ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen, und eine Nabenlänge von 60 mm mit einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser. Der Radkörper besteht aus Aluminium und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht.
Rad 160 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 45 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 150 mm, einer Laufflächenbreite von 80 mm, einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 35 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 6000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3600 kg bei 4 km/h und 3000 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.