Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386677
Artikelnummer:
8477PJD100P62 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestatte...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Alpha stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl